Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm
  • Remise sur volume
This standard caster for medium loads is a swivel type equipped with a stopper that simultaneously stops the wheels from turning and the hardware from swiveling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PJB-150

Référence pièce
PJB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

75.57 €

1 9 jours Type à plaque universel198140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204545DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: PJB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJB-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JBL-150
PBDJB-150
PBJB-150
PNAJB-150
PNDJB-150
PNJB-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

46.61 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-220.01~320.00300------GaucheRaccord en métal uniquement - sans roues-

116.09 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204545DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

85.00 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204545DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

72.95 €

1 9 jours Type à plaque universel19880.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

109.80 €

1 9 jours Type à plaque universel198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

75.74 €

1 9 jours Type à plaque universel198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique