Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm
  • Remise sur volume
This standard caster for medium loads is a swivel type equipped with a stopper that simultaneously stops the wheels from turning and the hardware from swiveling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJB-150
SJB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

94.63 €

1 9 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond204545DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

72.30 €

1 5 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204545DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique