Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PJB-150
Référence pièce
|
---|
PJB-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.57 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 90 | Plaque supérieure F1(mm) | 120 | Plaque supérieure F2(mm) | 120 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 150 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges moyennes (avec butée double), type JB, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: PJB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJB-150.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JBL-150 |
PBDJB-150 |
PBJB-150 |
PNAJB-150 |
PNDJB-150 |
PNJB-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | - | Gauche | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | |
116.09 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
85.00 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 45 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
72.95 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
109.80 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 140.01~220.00 | 175 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 45 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
75.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 140.01~220.00 | 175 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 45 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |