Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PNUDKBZ-100
Référence pièce
|
---|
PNUDKBZ-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.06 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 12 | 32 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 45 | Plaque supérieure F1(mm) | 115 | Plaque supérieure F2(mm) | 80 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 100 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support (avec butée de rotation), modèle KBZ, taille 100mm, le numéro d'article est le suivant: PNUDKBZ-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNUDKBZ-100.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBDKBZ-100 |
PBKBZ-100 |
PKBZ-100 |
PNUKBZ-100 |
SKBZ-100 |
SRKBZ-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.31 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 12 | 35 | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
40.62 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 12 | 35 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
34.87 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 12 | 35 | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
48.65 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 12 | 32 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
35.79 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 12 | 35 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
45.55 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 12 | 35 | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |