Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRJA-75 |
JA-75 |
PBDJA-75 |
PBJA-75 |
PJA-75 |
PNAJA-75 |
PNDJA-75 |
PNJA-75 |
PNUAJA-75 |
PNUDJA-75 |
PNUJA-75 |
SJA-75 |
SRJA-75 |
SUIJA-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.94 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
44.96 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 140.01~220.00 | 150 | - | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
74.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | |
55.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
50.50 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
50.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
71.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | |
51.96 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
57.31 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
77.64 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
60.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
52.33 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
58.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
60.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 63 | Plaque supérieure F1(mm) | 82 | Plaque supérieure F2(mm) | 82 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 75 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles