Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWAJA-130
Référence pièce
|
---|
UWAJA-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.64 € | 1 | 15 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 80 | Plaque supérieure F1(mm) | 108 | Plaque supérieure F2(mm) | 108 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 130 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 130mm, le numéro d'article est le suivant: UWAJA-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWAJA-130.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBJA-130 |
PJA-130 |
PNAJA-130 |
UWBDJA-130 |
UWBJA-130 |
UWBSDJA-130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.15 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
127.19 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
84.80 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
189.97 € | 1 | 15 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
163.87 € | 1 | 15 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
172.55 € | 1 | 15 jours | Type à plaque universel | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 30 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable |