Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 130mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWAJA-130

Référence pièce
UWAJA-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

138.64 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terreRoulement à glissement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 130mm, le numéro d'article est le suivant: UWAJA-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWAJA-130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBJA-130
PJA-130
PNAJA-130
UWBDJA-130
UWBJA-130
UWBSDJA-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

95.15 €

1 10 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

127.19 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement à glissement

84.80 €

1 10 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement à glissement

189.97 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203640Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

163.87 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203640Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

172.55 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203040Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique