Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRKA-75 |
KA-75 |
PBDKA-75 |
PBKA-75 |
PKA-75 |
PNAKA-75 |
PNDKA-75 |
PNKA-75 |
PNUAKA-75 |
PNUDKA-75 |
PNUKA-75 |
SKA-75 |
SRKA-75 |
SUIKA-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
24.17 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 140.01~220.00 | 150 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
55.57 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
36.51 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
31.34 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
31.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
52.86 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
32.93 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
38.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
58.47 € | 1 | 5 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
42.05 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
33.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
39.87 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 101 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
41.27 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 40 | Plaque supérieure F1(mm) | 91 | Plaque supérieure F2(mm) | 68 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 75 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles