Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 100mm

Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 100mm
[Features]
· A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRKA-100
KA-100
PBDKA-100
PBKA-100
PKA-100
PNAKA-100
PNDKA-100
PNKA-100
PNUAKA-100
PNUDKA-100
PNUKA-100
SKA-100
SRKA-100
SUIKA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

68.22 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

45.02 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés-140.01~220.00200-----Raccord en métal uniquement - sans roues-

79.27 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

59.45 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

53.95 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terreRoulement à glissement

53.81 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232Roues sur terreRoulement à glissement

76.97 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

55.60 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

64.18 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond1232Roues sur terreRoulement à glissement

83.92 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond1232Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

67.16 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond1232Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

54.95 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

64.27 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

66.14 €

1 10 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond1232Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Plaque supérieure F1(mm) 115 Plaque supérieure F2(mm) 80
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique