Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 100mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 100mm
[Features]
· A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PBKA-100

Référence pièce
PBKA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

59.45 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Plaque supérieure F1(mm) 115 Plaque supérieure F2(mm) 80
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 100mm, le numéro d'article est le suivant: PBKA-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBKA-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRKA-100
KA-100
PBDKA-100
PKA-100
PNAKA-100
PNDKA-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

68.22 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond1235Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

45.02 €

1 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe-140.01~220.00200-----Raccord en métal uniquement - sans roues-

79.27 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

53.95 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1235Roues sur terreRoulement à glissement

53.81 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232Roues sur terreRoulement à glissement

76.97 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique