Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 130mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 130mm
A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PBDKA-130

Référence pièce
PBDKA-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

87.48 €

1 9 jours Type à plaque fixe177220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2042Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 56 Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 130mm, le numéro d'article est le suivant: PBDKA-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBDKA-130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRKA-130
KA-130
PBKA-130
PKA-130
PNAKA-130
PNDKA-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

99.89 €

1 9 jours Type à plaque fixe177140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2042Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

67.02 €

1 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe-220.01~320.00300-----Raccord en métal uniquement - sans roues-

95.53 €

1 9 jours Type à plaque fixe177220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2042Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

86.51 €

1 9 jours Type à plaque fixe177140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2042Roues sur terreRoulement à glissement

80.72 €

1 9 jours Type à plaque fixe17780.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Roues sur terreRoulement à glissement

115.94 €

1 9 jours Type à plaque fixe177140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique