Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWBKA-150
Référence pièce
|
---|
UWBKA-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.37 € | 1 | 22 jours | Type à plaque fixe | 198 | 320.01~485.00 | 350 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 40 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 56 | Plaque supérieure F1(mm) | 137 | Plaque supérieure F2(mm) | 93 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: UWBKA-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBKA-150.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBDKA-150 |
PBKA-150 |
PKA-150 |
PNAKA-150 |
UWBSDKA-150 |
UWBSKA-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.03 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
110.64 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
101.53 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
99.47 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
164.46 € | 1 | 22 jours | Type à plaque fixe | 198 | 320.01~485.00 | 350 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 30 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
128.94 € | 1 | 22 jours | Type à plaque fixe | 198 | 320.01~485.00 | 350 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 30 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |