Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PNUAKA-200
Référence pièce
|
---|
PNUAKA-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.72 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 63 | Plaque supérieure F1(mm) | 151 | Plaque supérieure F2(mm) | 102 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: PNUAKA-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNUAKA-200.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBKA-200 |
PKA-200 |
PNAKA-200 |
PNUDKA-200 |
PNUKA-200 |
SHKA-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.93 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
101.03 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
94.75 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
137.43 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
115.63 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 42 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
112.79 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevé | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |