Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm
A directionally-fixed type caster that uses stainless steel to achieve rust resistance for all hardware parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBKA-200

Référence pièce
UWBKA-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

253.62 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 151 Plaque supérieure F2(mm) 102
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, modèle sur support, modèle KA Taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: UWBKA-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBKA-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBDKA-200
PBKA-200
PKA-200
PNAKA-200
UWBSDKA-200
UWBSKA-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

127.66 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

106.93 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

101.03 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

94.75 €

1 9 jours Type à plaque fixe250-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

235.90 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2034Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

193.27 €

1 14 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2034Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique