Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PNAJAB-75
Référence pièce
|
---|
PNAJAB-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 63 | Plaque supérieure F1(mm) | 82 | Plaque supérieure F2(mm) | 82 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 75 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 75mm, le numéro d'article est le suivant: PNAJAB-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNAJAB-75.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Spécifications de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBDJAB-75 |
PBJAB-75 |
PJAB-75 |
PNDJAB-75 |
PNJAB-75 |
PNUAJAB-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.47 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
66.42 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
61.73 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
83.13 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
63.21 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
68.55 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 101 | - | 35.01~80.00 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 32 | 22 | Roues sur terre | Roulement à glissement |