Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 100mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBSJAB-100

Référence pièce
UWBSJAB-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

108.15 €

1 22 jours Type à plaque universel144140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond123035Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 71
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 71 Plaque supérieure F1(mm) 95 Plaque supérieure F2(mm) 95
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 100mm, le numéro d'article est le suivant: UWBSJAB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBSJAB-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRJAB-100
JAB-100
PBDJAB-100
PBJAB-100
PJAB-100
PNAJAB-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

84.05 €

1 9 jours Type à plaque universel14480.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond123535Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

101.57 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-140.01~220.00200------Raccord en métal uniquement - sans roues-

91.84 €

1 9 jours Type à plaque universel144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond123535Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

111.52 €

1 9 jours Type à plaque universel144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond123535Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

106.12 €

1 9 jours Type à plaque universel14480.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond123535Roues sur terreRoulement à glissement

105.99 €

1 9 jours Type à plaque universel14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond123235Roues sur terreRoulement à glissement

Assistance technique