Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 130mm

Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 130mm
Includes a stopper that stops the rotation of the wheel and swiveling of the hardware simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJAB-130
JAB-130
PBDJAB-130
PBJAB-130
PJAB-130
PNAJAB-130
PNDJAB-130
PNJAB-130
PNUAJAB-130
PNUDJAB-130
PNUJAB-130
SJAB-130
SRJAB-130
SUIEJAB-130
SUIJAB-130
UWAJAB-130
UWBDJAB-130
UWBJAB-130
UWBSDJAB-130
UWBSJAB-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

116.33 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

97.35 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés--220.01~320.00300------Raccord en métal uniquement - sans roues-

134.02 €

1 9 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

113.21 €

1 9 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

106.98 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement à glissement

102.92 €

1 9 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement à glissement

127.46 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

105.81 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

115.92 €

1 9 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement à glissement

136.46 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

119.41 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

105.90 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

115.09 €

1 9 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

161.19 €

1 14 jours Type à plaque universel177Prévention de l'électricité statique220.01~320.00250[Uréthane] Uréthane conducteurAntistatiqueTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

119.24 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

156.70 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terreRoulement à glissement

208.10 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

182.01 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

190.67 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203040Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

159.92 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203040Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique