Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 130mm (Numéros de référence)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 130mm
Includes a stopper that stops the rotation of the wheel and swiveling of the hardware simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBJAB-130

Référence pièce
UWBJAB-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

182.01 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 130mm, le numéro d'article est le suivant: UWBJAB-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBJAB-130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBDJAB-130
PBJAB-130
PJAB-130
PNAJAB-130
UWBSDJAB-130
UWBSJAB-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

134.02 €

1 9 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

113.21 €

1 9 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

106.98 €

1 9 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement à glissement

102.92 €

1 9 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement à glissement

190.67 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203040Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

159.92 €

1 14 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond203040Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique