Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 150mm (Numéros de référence)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 150mm
A caster made entirely of stainless steel hardware (except the leaf spring) that includes a stopper for stopping rotation of the wheel and the swiveling of the hardware simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNUJAB-150

Référence pièce
PNUJAB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

135.33 €

1 9 jours Type à plaque universel198-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203845Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: PNUJAB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNUJAB-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBJAB-150
PJAB-150
PNAJAB-150
SJAB-150
SRJAB-150
SUIEJAB-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

128.41 €

1 9 jours Type à plaque universel198-220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204545Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

122.04 €

1 9 jours Type à plaque universel198-140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204545Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

120.68 €

1 9 jours Type à plaque universel198-80.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

119.93 €

1 9 jours Type à plaque universel198-140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204545Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

134.08 €

1 9 jours Type à plaque universel198-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond204545Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

188.01 €

1 14 jours Type à plaque universel198Prévention de l'électricité statique220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane conducteurAntistatiqueTrou rond203845Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique