Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 200mm (Numéros de référence)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 200mm
A caster made entirely of stainless steel hardware (except the leaf spring) that includes a stopper for stopping rotation of the wheel and the swiveling of the hardware simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNAJAB-200

Référence pièce
PNAJAB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

164.54 €

1 9 jours Type à plaque universel250-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204258Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 112 Plaque supérieure F1(mm) 140 Plaque supérieure F2(mm) 140
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: PNAJAB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNAJAB-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBDJAB-200
PBJAB-200
PJAB-200
PNDJAB-200
PNJAB-200
PNUAJAB-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

197.37 €

1 9 jours Type à plaque universel250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge lourdeRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

176.65 €

1 9 jours Type à plaque universel250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

170.73 €

1 9 jours Type à plaque universel250-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond204558Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

190.56 €

1 9 jours Type à plaque universel250-140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204258Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

165.84 €

1 9 jours Type à plaque universel250-140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204258Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

180.51 €

1 9 jours Type à plaque universel250-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond204258Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

Assistance technique