Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWBDJAB-200
Référence pièce
|
---|
UWBDJAB-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.96 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 112 | Plaque supérieure F1(mm) | 140 | Plaque supérieure F2(mm) | 140 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable (avec butée double), modèle JAB, taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: UWBDJAB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBDJAB-200.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PBJAB-200 |
PJAB-200 |
PNAJAB-200 |
UWBJAB-200 |
UWBSDJAB-200 |
UWBSJAB-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.30 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
161.71 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
155.84 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
306.23 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
289.37 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 34 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
249.00 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 20 | 34 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |