Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 100mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 100mm
A caster with a stopper that stops rotation of the wheel. Features include a lighter weight than casters from other series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNDKABZ-100

Référence pièce
PNDKABZ-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

95.02 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Plaque supérieure F1(mm) 115 Plaque supérieure F2(mm) 80
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 100mm, le numéro d'article est le suivant: PNDKABZ-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNDKABZ-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PBDKABZ-100
PBKABZ-100
PKABZ-100
PNKABZ-100
PNUAKABZ-100
PNUDKABZ-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

97.34 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1235DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

77.51 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1235DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

72.10 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1235DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

73.67 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond1232DroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

82.23 €

1 9 jours Type à plaque fixe14480.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond1232DroiteRoues sur terreRoulement à glissement

101.98 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond1232DroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique