Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 150mm

Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 150mm
A caster comprising a stopper for stopping rotation of the wheel that is entirely made of stainless steel hardware except the leaf spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRKABZ-150
KABZ-150
KABZL-150
PBDKABZ-150
PBKABZ-150
PKABZ-150
PNAKABZ-150
PNDKABZ-150
PNKABZ-150
PNUAKABZ-150
PNUDKABZ-150
PNUKABZ-150
SKABZ-150
SRKABZ-150
SUIEKABZ-150
SUIKABZ-150
UWAKABZ-150
UWBDKABZ-150
UWBKABZ-150
UWBSDKABZ-150
UWBSKABZ-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

100.32 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

103.75 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés--320.01~485.00350-----Charge lourdeDroiteRaccord en métal uniquement - sans roues-

103.75 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Composants associés--320.01~485.00350-----Charge lourdeGaucheRaccord en métal uniquement - sans roues-

114.54 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

93.80 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

87.44 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

85.99 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-80.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

110.37 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

87.56 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

96.72 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

119.79 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

100.82 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

122.13 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

99.39 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

153.39 €

1 14 jours Type à plaque fixe198Prévention de l'électricité statique220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane conducteurAntistatiqueTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

100.60 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

161.20 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2040Charge lourdeDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

221.02 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2040Charge lourdeDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

190.87 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2040Charge lourdeDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

180.95 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2030Charge lourdeDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

145.43 €

1 14 jours Type à plaque fixe198-320.01~485.00350[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2030Charge lourdeDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 56 Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150

Assistance technique