Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 150mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 150mm
A caster comprising a stopper for stopping rotation of the wheel that is entirely made of stainless steel hardware except the leaf spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKABZ-150

Référence pièce
PKABZ-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

87.44 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 56 Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 150mm, le numéro d'article est le suivant: PKABZ-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKABZ-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KABZL-150
PBDKABZ-150
PBKABZ-150
PNAKABZ-150
PNDKABZ-150
PNKABZ-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

103.75 €

1 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe--320.01~485.00350-----Charge lourdeGaucheRaccord en métal uniquement - sans roues-

114.54 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

93.80 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

85.99 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-80.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

110.37 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

87.56 €

1 9 jours Type à plaque fixe198-140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2038Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique