Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 200mm (Numéros de référence)

Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 200mm
A caster with a stopper that stops rotation of the wheel. Features include a lighter weight than casters from other series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBKABZ-200

Référence pièce
UWBKABZ-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

274.59 €

1 15 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond2042Charge lourdeDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 151 Plaque supérieure F2(mm) 102
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: UWBKABZ-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBKABZ-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KABZL-200
PBDKABZ-200
PBKABZ-200
PKABZ-200
UWBSDKABZ-200
UWBSKABZ-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécification de pédale de butée Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

96.41 €

1 10 jours Composants associés / Type à plaque fixe--485.01~750.00500-----Charge lourdeGaucheRaccord en métal uniquement - sans roues-

148.63 €

1 10 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

127.90 €

1 10 jours Type à plaque fixe250-320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge lourdeDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

122.00 €

1 10 jours Type à plaque fixe250-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneDroiteRoues sur terreRoulement à glissement

256.79 €

1 15 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2034Charge lourdeDroiteRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

214.17 €

1 15 jours Type à plaque fixe250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond2034Charge lourdeDroiteRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique