Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PBKABZ-200
Référence pièce
|
---|
PBKABZ-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.14 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge lourde | Droite | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 63 | Plaque supérieure F1(mm) | 151 | Plaque supérieure F2(mm) | 102 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support (avec butée de rotation), modèle KABZ de taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: PBKABZ-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBKABZ-200.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécification de pédale de butée
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KABZ-200 |
KABZL-200 |
PBDKABZ-200 |
PKABZ-200 |
PNAKABZ-200 |
PNDKABZ-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécification de pédale de butée | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.20 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Charge lourde | Droite | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
91.31 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | - | Charge lourde | Gauche | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
140.77 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge lourde | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
115.56 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 45 | Charge légère / moyenne | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
109.67 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Charge légère / moyenne | Droite | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
134.32 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | - | 140.01~220.00 | 220 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Charge légère / moyenne | Droite | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable |