Roulette pivotante pour charges lourdes (petit modèle), modèle JM de taille 50 mm ~ 75 mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges lourdes (petit modèle), modèle JM de taille 50 mm ~ 75 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster that can withstand heavy loads and that features free-swivel hardware.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RFJM-65-CP

Référence pièce
RFJM-65-CP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

51.85 €

1 9 jours Type à plaque universel92140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond7171909012653435Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes (petit modèle), modèle JM de taille 50 mm ~ 75 mm, le numéro d'article est le suivant: RFJM-65-CP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RFJM-65-CP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JM-50-CP
JM-65-CP
JM-75-CP
RFJM-75-CP
RGNJM-50-CP
RGNJM-65-CP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

17.21 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-140.01~220.00200---50506565-50--Charge légère / moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

23.97 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-220.01~320.00300---71719090-65--Charge légère / moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

24.53 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-320.01~485.00400---71719090-75--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

54.76 €

1 9 jours Type à plaque universel105140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond7171909012753835Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

28.35 €

1 Disponible 9 jours Type à plaque universel72140.01~220.00200[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond5050656510502825Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

39.48 €

1 5 jours Type à plaque universel92220.01~320.00300[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond7171909012653835Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique