Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RGNJM-50-CP
Référence pièce
|
---|
RGNJM-50-CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | Type à plaque universel | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 28 | 25 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes (petit modèle), modèle JM de taille 50 mm ~ 75 mm, le numéro d'article est le suivant: RGNJM-50-CP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGNJM-50-CP.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JM-65-CP |
JM-75-CP |
RFJM-65-CP |
RGNJM-65-CP |
RGNJM-75-CP |
RRJM-50-CP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 65 | - | - | Charge légère / moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
24.53 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
51.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 92 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 34 | 35 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
39.48 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 38 | 35 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
39.65 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 75 | 38 | 35 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
47.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |