Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RGNKH-50-CP
Référence pièce
|
---|
RGNKH-50-CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 10 | 28 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 36 | Plaque supérieure F1(mm) | 85 | Plaque supérieure F2(mm) | 52 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 50 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes (petit modèle) sur support, modèle KH de taille 50 mm, le numéro d'article est le suivant: RGNKH-50-CP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGNKH-50-CP.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FAKH-50-CP |
FKH-50-CP |
KH-50-CP |
RRKH-50-CP |
SUIKH-50-CP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 72 | 35.01~80.00 | 60 | Fer | - | Trou rond | 10 | 27 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
30.58 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 72 | 80.01~140.00 | 100 | Fer | - | Trou rond | 10 | 27 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
9.32 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
39.08 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 10 | 27 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
18.69 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 72 | 35.01~80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 20.5 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |