Roulette pour charges lourdes (petit modèle) sur support, modèle KH de taille 65 mm ~ 75 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGNKH-65-CP

Référence pièce
RGNKH-65-CP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

30.10 €

1 9 jours Type à plaque fixe92140.01~220.00170[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond914712480126534Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes (petit modèle) sur support, modèle KH de taille 65 mm ~ 75 mm, le numéro d'article est le suivant: RGNKH-65-CP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGNKH-65-CP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KH-75-CP
RFKH-65-CP
RFKH-75-CP
RGNKH-75-CP
RRKH-65-CP
RRKH-75-CP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

15.50 €

1 10 jours Composants associés / Type à plaque fixe-320.01~485.00400---1035213685-75-Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

42.47 €

1 9 jours Type à plaque fixe92220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond914712480126538Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

46.17 €

1 9 jours Type à plaque fixe105320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond1035213685127538Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

33.40 €

1 9 jours Type à plaque fixe105140.01~220.00200[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond1035213685127538Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

52.37 €

1 9 jours Type à plaque fixe92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond914712480126534Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

57.17 €

1 9 jours Type à plaque fixe105320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond1035213685127536Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique