Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RGJM-130
Référence pièce
|
---|
RGJM-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 240 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 130 | 50 | 40 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 80 | Plaque supérieure F1(mm) | 108 | Plaque supérieure F2(mm) | 108 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm, le numéro d'article est le suivant: RGJM-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGJM-130.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RFJM-100 |
RFJM-130 |
RGJM-100 |
RGNJM-100 |
RJM-100 |
RJM-130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.97 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 144 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 12 | 100 | 50 | 37 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
125.15 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 130 | 50 | 40 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
73.61 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 12 | 100 | 50 | 37 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
79.71 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 144 | 320.01~485.00 | 460 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Trou rond | 12 | 100 | 45 | 37 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
98.57 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 144 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Aluminium, uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 12 | 100 | 50 | 37 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
96.08 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [Uréthane] Aluminium, uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 130 | 50 | 40 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |