Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm
A caster that can withstand heavy loads and that includes hardware that is capable of swiveling freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWBJM-100

Référence pièce
UWBJM-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

116.14 €

1 14 jours Type à plaque universel144320.01~485.00460[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond121002937Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm, le numéro d'article est le suivant: UWBJM-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBJM-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JM-130
RFJM-100
RFJM-130
RGJM-100
RGJM-130
UWBJM-130
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

55.46 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00500----130--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

84.97 €

1 5 jours Type à plaque universel144220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond121005037Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

125.15 €

1 9 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

73.61 €

1 9 jours Type à plaque universel144140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond121005037Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

98.74 €

1 9 jours Type à plaque universel177220.01~320.00240[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond201305040Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

128.58 €

1 14 jours Type à plaque universel177485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond201303640Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique