Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 100mm ~ 130mm
A caster that can withstand heavy loads and that includes hardware that is capable of swiveling freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RFJM-130
RJM-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

125.15 €

1 9 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

96.08 €

1 9 jours Type à plaque universel177320.01~485.00450[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond201305040Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108

Assistance technique