Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 150 mm ~ 200 mm (Numéros de référence)

Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 150 mm ~ 200 mm
A caster that can withstand heavy loads and that includes hardware that is capable of swiveling freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGJM-150

Référence pièce
RGJM-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

120.28 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond9090120120201505045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes, modèle JM de taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: RGJM-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGJM-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JM-200
RFJM-150
RFJM-200
RGJM-200
RJM-150
RRJM-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

104.09 €

1 9 jours Type à plaque universel / Composants associés-485.01~750.00660---112112140140-200--Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

104.56 €

1 5 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

186.57 €

1 9 jours Type à plaque universel250485.01~750.00600[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond112112140140252006358Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

127.98 €

1 9 jours Type à plaque universel250320.01~485.00410[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasionTrou rond112112140140252006358Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

112.86 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

109.64 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique