Roulette pour charges lourdes sur support, modèle KH de taille 100mm ~ 130mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGKH-100

Référence pièce
RGKH-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

53.77 €

1 9 jours Type à plaque fixe144140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond10352139881210050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes sur support, modèle KH de taille 100mm ~ 130mm, le numéro d'article est le suivant: RGKH-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGKH-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KH-130
RFKH-100
RFKH-130
RGKH-130
RGNKH-100
RKH-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

33.91 €

1 Disponible 9 jours Composants associés / Type à plaque fixe-485.01~750.00500---1005614096-130-Charge lourdeRaccord en métal uniquement - sans roues-

65.23 €

1 9 jours Type à plaque fixe144220.01~320.00300[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond10352139881210050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

105.04 €

1 9 jours Type à plaque fixe177320.01~485.00450[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond10056140962013050Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

78.71 €

1 9 jours Type à plaque fixe177220.01~320.00240[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond10056140962013050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

59.99 €

1 9 jours Type à plaque fixe144320.01~485.00460[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond10352139881210045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

78.85 €

1 9 jours Type à plaque fixe144220.01~320.00300[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond10352139881210050Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique