Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RRKH-150
Référence pièce
|
---|
RRKH-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.41 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Aluminium, nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges lourdes sur support, modèle KH de taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: RRKH-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RRKH-150.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RFKH-200 |
RGKH-150 |
RGKH-200 |
RRKH-200 |
UWBKH-150 |
UWBKH-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.02 € | 1 | 5 jours | Type à plaque fixe | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
92.62 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
133.63 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
152.45 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Aluminium, nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
151.24 € | 1 | 14 jours | Type à plaque fixe | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 40 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
228.16 € | 1 | 14 jours | Type à plaque fixe | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 42 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |