Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWBJMB-200
Référence pièce
|
---|
UWBJMB-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.68 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 42 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes (avec butée de rotation), type JMB, taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: UWBJMB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWBJMB-200.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JMB-150 |
JMB-200 |
RFJMB-150 |
RFJMB-200 |
RGJMB-150 |
RGJMB-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.60 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
142.34 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 200 | - | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
122.39 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
211.48 € | 1 | 5 jours | Type à plaque universel | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
101.86 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
152.88 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |