Roulette pivotante pour charges lourdes (avec butée de rotation), type JMB, taille 150 mm ~ 200 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGJMB-200

Référence pièce
RGJMB-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

152.88 €

1 9 jours Type à plaque universel250320.01~485.00410[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasionTrou rond112112140140252006358Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charges lourdes (avec butée de rotation), type JMB, taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: RGJMB-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGJMB-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RFJMB-150
RFJMB-200
RGJMB-150
RJMB-150
RRJMB-150
RRJMB-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

122.39 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

211.48 €

1 5 jours Type à plaque universel250485.01~750.00600[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond112112140140252006358Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

101.86 €

1 9 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond9090120120201505045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

130.66 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

127.48 €

1 9 jours Type à plaque universel198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond9090120120201505045Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

211.98 €

1 9 jours Type à plaque universel250485.01~750.00660[Nylon] Aluminium, nylon MCRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleurTrou rond112112140140252006358Charge lourdeRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

Assistance technique