Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RRJHB-150
Référence pièce
|
---|
RRJHB-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.70 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Aluminium, nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 20 | 50 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 90 | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 90 | Plaque supérieure F1(mm) | 120 |
Plaque supérieure F2(mm) | 120 | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 150 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante pour charge lourde (avec butée de rotation), modèle JMB de taille 150 mm, le numéro d'article est le suivant: RRJHB-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RRJHB-150.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JHB-150 |
RFJHB-150 |
RGJHB-150 |
RJHB-150 |
UWBJHB-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.93 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
167.18 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 20 | 50 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
147.00 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 20 | 50 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
175.91 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Aluminium, uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 20 | 50 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
233.61 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 198 | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 20 | 40 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |