Roulette de traction sur support, modèle KHW / KW de taille 150 mm ~ 200 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RGKHW-150

Référence pièce
RGKHW-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre Diamètre de l'arbre D
(mm)

100.06 €

1 10 jours Type à plaque fixe198220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond10056140962015050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge lourde

Vous vous trouvez sur la page de Roulette de traction sur support, modèle KHW / KW de taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: RGKHW-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RGKHW-150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KW-200-20
RFKHW-150
RFKHW-200
RGKHW-200
RKHW-150
SHVKW-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre Diamètre de l'arbre D
(mm)

47.01 €

1 10 jours Composants associés / Type à plaque fixe-320.01~485.00420---1126315110220200-Raccord en métal uniquement - sans roues-20

129.55 €

1 10 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00500[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond10056140962015050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

157.40 €

1 10 jours Type à plaque fixe250485.01~750.00600[Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond112631511022520063Roues sur terrePlaque en acier avec roulement25

141.32 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00410[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acierRésistance à l'abrasionTrou rond112631511022520063Roues sur terrePlaque en acier avec roulement25

98.91 €

1 10 jours Type à plaque fixe198485.01~750.00500[Uréthane] Aluminium, uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond10056140962015050Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

97.14 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéRésistance à l'abrasionTrou rond112631511022020045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

Assistance technique