Roulette de traction sur support, modèle KHW / KW de taille 150 mm ~ 200 mm (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHVKW-200
SVKW-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre Diamètre de l'arbre D
(mm)

97.14 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéRésistance à l'abrasionTrou rond112631511022020045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

122.84 €

1 15 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond112631511022020045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique