Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KHW-200-25
Référence pièce
|
---|
KHW-200-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Diamètre de l'arbre D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.59 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | 25 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge lourde |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette de traction sur support, modèle KHW / KW de taille 150 mm ~ 200 mm, le numéro d'article est le suivant: KHW-200-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHW-200-25.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Largeur de pneu R(mm)
Roulement d'arbre
Type
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Spécifications de raccord en métal
Diamètre de l'arbre D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KHW-150 |
KW-200-20 |
RFKHW-150 |
RFKHW-200 |
RGKHW-150 |
RGKHW-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Diamètre de l'arbre D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.91 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 100 | 56 | 140 | 96 | - | 150 | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | - | ||
47.01 € | 1 | 10 jours | Composants associés / Type à plaque fixe | - | 320.01~485.00 | 420 | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | 20 | ||
129.55 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 | ||
157.40 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 | ||
100.06 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Caoutchouc synthétique] Aluminium, caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 | ||
141.32 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 25 |