Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RFKHW-150 |
RKHW-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Diamètre de l'arbre D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.70 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane, constitué d'une plaque en acier | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 | ||
93.67 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Aluminium, uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | 20 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge lourde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Diamètre de l'arbre D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles