Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRRTH-65
Référence pièce
|
---|
TRRTH-65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.50 € | 1 | 13 jours | Type à plaque universel / Doubles roues | 87 | 320.01~485.00 | 450 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 12 | 65 | 25 | 45 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 94 | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 94 | Plaque supérieure F1(mm) | 118 |
Plaque supérieure F2(mm) | 118 | Catégorie de charge | Charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes, modèle bas profil TH, taille 50 mm ~ 65 mm, le numéro d'article est le suivant: TRRTH-65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRRTH-65.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TFTH-65 |
TH-50 |
TH-65 |
TRRTH-50 |
TSUITH-50 |
TSUITH-65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.14 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Doubles roues | 87 | 320.01~485.00 | 450 | Fer | - | Trou rond | 12 | 65 | 25 | 45 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
35.73 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Doubles roues / Composants associés | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | - | 50 | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
39.39 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Doubles roues / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | 65 | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
97.46 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel / Doubles roues | 70 | 320.01~485.00 | 350 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | Trou rond | 10 | 50 | 27 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
56.86 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Doubles roues | 70 | 140.01~220.00 | 150 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 10 | 50 | 20.5 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
94.41 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel / Doubles roues | 87 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 12 | 65 | 25 | 45 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |