Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 130-150mm (HK-130)

Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 130-150mm HK-130

Détails du produit:

Référence fabricant: HK-130

Marque: GIFU SANKEN KOGYO

Prix: 35.70

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H1: 177 mm

Capacité de charge maximale: 150 daN

Taille A ou diamètre extérieur A du pneu: 130 Ø

Largeur de pneu R: 42 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HK-130

Référence pièce
HK-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H1
(mm)
Capacité de charge maximale
(daN)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)

35.70 €

1 9 jours 17715013042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Spécifications de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 100 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 50(56)
Plaque supérieure F1(mm) 137 Plaque supérieure F2(mm) 93 Diamètre de l'arbre D(Ø) 12
Catégorie de charge Charge moyenne Roulement d'arbre Plaque en acier avec roulement

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K de taille 130-150mm, le numéro d'article est le suivant: HK-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK-130.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HK-150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H1
(mm)
Capacité de charge maximale
(daN)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)

40.63 €

1 9 jours 18718015038

Assistance technique