Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCKE-100
Référence pièce
|
---|
PCKE-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 10 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 10 | 100 | 32 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Silencieux | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement d'arbre | Plaque en acier avec roulement |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques sur support, modèle i PCKE de taille 100 mm ~ 150 mm, le numéro d'article est le suivant: PCKE-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCKE-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PCKE-125 |
PCKE-151 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 10 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 12 | 125 | 38 | ||
36.73 € | 1 | 10 jours | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 12 | 150 | 38 |