Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HLK3.50-5-BS
Référence pièce
|
---|
HLK3.50-5-BS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Spécifications de la roue (g) | Largeur de pneu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.71 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 371 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 295 | 90 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 90 |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles sur support, modèle HLK, le numéro d'article est le suivant: HLK3.50-5-BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLK3.50-5-BS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Spécifications de la roue(g)
Largeur de pneu
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HLETK3.00-4-AL |
HLETK3.00-4-BS |
HLETK3.00-4-FO |
HLK3.50-5-FO |
HLK61/2X2-3-BLACK |
HLK61/2X2-3-GRAY |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | Spécifications de la roue (g) | Largeur de pneu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.18 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 304 | 80.01~140.00 | 130 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 248 | 73 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | 73 | ||
113.17 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 306 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 253 | 82 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Pneu Bridgestone utilisé | 82 | ||
119.25 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 305 | 80.01~140.00 | 110 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 112 | 63 | 158 | 120 | 20 | 250 | 76 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 76 | ||
130.59 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 367 | 140.01~220.00 | 160 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 160 | 90 | 220 | 150 | 25 | 286 | 90 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger | 90 | ||
72.95 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 175 | 51 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, noir | 51 | ||
72.95 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 210 | 35.01~80.00 | 60 | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 100 | 56 | 127 | 87 | 12 | 175 | 51 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | Couleur de la roue, gris | 51 |