Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SH

Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SH
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. A steel plate is used for the wheel main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SH-200

Référence pièce
SH-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.72 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc D.E. de la roue(Ø) 200
Largeur de roue(mm) 45 Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 55
Roulement Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en caoutchouc polybutadiène à cadre en acier haute réaction, modèle SH, le numéro d'article est le suivant: SH-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SH-200.

Assistance technique