Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3.50-5HL-AL |
3.50-5HL-BS |
3.50-5HL-FO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Spécifications de roue, couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212.29 € | 1 | 9 jours | 286 | 92 | Bandage plein, sans air (pneu auto-obturant) | ||
97.75 € | 1 | 9 jours | 295 | 98 | Pneu Bridgestone utilisé | ||
108.28 € | 1 | 9 jours | 286 | 98 | Utilisation d'un pneu fabriqué à l'étranger |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(Ø) | 25 | Roulement | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Spécifications de roue, couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles