Vanne de régulation à bride, en fonte ductile, type 10K

Vanne de régulation à bride, en fonte ductile, type 10K
  • Remise sur volume
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-DGF-N-15A
10-DGF-N-20A
10-DGF-N-25A
10-DGF-N-32A
10-DGF-N-40A
10-DGF-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

85.63 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)8512270

92.60 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)9512580

109.44 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)11014690

147.58 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)130160100

195.69 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)150180115

238.26 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)180198135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::220 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) 1.4
Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) 1.0

Assistance technique